R3-20-320-10
Fechos de Impacto, Travamento com chave, Com chave reversível R001 (inclui duas chaves), Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Cromado,
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Vedado | Sim |
| Opção de travamento | Com chave reversível R001 (inclui duas chaves) |
| Style | Alavanca larga - frontal |
| Mecanismo de engate | Cabo/Vareta, multipontos, Lingueta deslizante |
| Classe | R3 - Fechos de Impacto |
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.