R3-20-300-70
Fechos de Impacto, Sem restrição, Alavanca larga - frontal, Cabo/Vareta, multipontos, Zamac, Revestimento em pó, Branco
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Branco |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Sim |
| Style | Alavanca larga - frontal |
| Mecanismo de engate | Cabo/Vareta, multipontos, Lingueta deslizante |
| Classe | R3 - Fechos de Impacto |
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.