R3-10-311-70

Fechos e Fechaduras para Portas, Travamento com chave, Zamac, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Restrição de acesso Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior 35.00
Espessura máxima do painel exterior 38.00
Style Acionamento nos dois lados
Mecanismo de engate Lingueta deslizante
Classe R3 - Fechos de Impacto
Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.