PT-1-4C101-20B-KA
Fechos Lingueta, T0001, 30.5 mm, 22.9 mm, Zamac, Cromado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 22.90 |
| Segredos | T0001 |
| Comprimento do corpo | 30.50 |
| Classe | PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular |
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.