PT-1-3C109-20L-KA
Fechos Lingueta, T0001, 23.8 mm, 15.9 mm, Zamac, Cromado
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 15.90 |
Segredos | T0001 |
Comprimento do corpo | 23.80 |
Classe | PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular |
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.
Escrever sua própria revisão