PT-1-2C109-20L-KA
Fechos Lingueta, T0001, 17.5 mm, 10.9 mm, Zamac, Cromado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 10.90 |
| Segredos | T0001 |
| Comprimento do corpo | 17.50 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular |
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão