PT-1-2C101-20B-KA

Fechos Lingueta, T0001, 17.5 mm, 10.9 mm, Zamac, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 10.90
Segredos T0001
Comprimento do corpo 17.50
Classe PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.