PT-1-1C109-20B-KD
Fechos Lingueta, Chaves com segredos diferentes (50 segredos), 12.7 mm, 5.1 mm, Zamac, Cromado
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 5.10 |
| Segredos | Chaves com segredos diferentes (50 segredos) |
| Comprimento do corpo | 12.70 |
| Classe | PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular |
Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.