P9-128-40-M4N-15-3
Alavanca, Rosca interna, M4 X 0.7, Liga de alumínio, Anodizado, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Anodizado |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
| Instalação | Rosca interna |
| Classe | P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° |
Mantenha um acesso conveniente a painéis em ambientes com limitação de espaço com os Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° Classe P9 da Southco. Estes puxadores oferecem uma ampla área de empunhadura para a abertura de portas, gavetas e outros compartimentos, mas se dobram para proporcionar um perfil compacto quando não estão em uso. Disponíveis em várias opções de comprimento e acabamentos, estes puxadores atendem a uma grande variedade de aplicações de painéis para diversas indústrias. Um mecanismo de fricção incorporado mantém o puxador firme na posição desejada, de completamente aberto até completamente dobrado, sem sair da posição ou fazer ruídos indesejados.