P9-128-40-08N-11-3
Alavanca, Rosca interna, 8-32 Rosca, Liga de alumínio, Anodizado, Brilhante
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Anodizado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Tipo de rosca ou furo | 8-32 |
| Instalação | Rosca interna |
| Classe | P9 - Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° |
Mantenha um acesso conveniente a painéis em ambientes com limitação de espaço com os Puxadores de Posicionamento Infinito de 90° Classe P9 da Southco. Estes puxadores oferecem uma ampla área de empunhadura para a abertura de portas, gavetas e outros compartimentos, mas se dobram para proporcionar um perfil compacto quando não estão em uso. Disponíveis em várias opções de comprimento e acabamentos, estes puxadores atendem a uma grande variedade de aplicações de painéis para diversas indústrias. Um mecanismo de fricção incorporado mantém o puxador firme na posição desejada, de completamente aberto até completamente dobrado, sem sair da posição ou fazer ruídos indesejados.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão