P8-DHAE-3-250

Puxador, Centro do furo 250mm, Rosca interna, M8, Aluminum, Pintura a pó, Preto, Oval

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aluminum
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Classe P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.