P8-102-38-M4Q-11
Puxador, Centro do furo 102mm, Rosca interna, Rosca M4, Liga de alumínio, Anodizado, Polido, Oval, 11 X 7 mm
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Anodizado |
| Cor / Aparência | Polido |
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
| Instalação | Rosca interna |
| Tamanho do puxador | 102.00 |
| Classe | P8 - Puxadores Tipo Alça "U" |
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão