P8-030-31-M4-15-3
Alavanca, 3, Rosca interna, M4 X 0.7, Liga de alumínio, Anodizado, Preto
Material | Liga de alumínio |
---|---|
Acabamento | Anodizado |
Cor / Aparência | Preto |
Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
Instalação | Rosca interna |
Tamanho do puxador | 30.00 |
Classe | P8 - Puxadores Tipo Alça "U" |
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão