P8-030-31-08-15-3
Alavanca, 3, Rosca interna, 8-32 Rosca, Liga de alumínio, Anodizado, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Anodizado |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | 8-32 |
| Instalação | Rosca interna |
| Tamanho do puxador | 30.00 |
| Classe | P8 - Puxadores Tipo Alça "U" |
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.