P8-030-31-08-11-3

Alavanca, 3, Rosca interna, 8-32 Rosca, Liga de alumínio, Anodizado, Polido

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Anodizado
Cor / Aparência Polido
Tipo de rosca ou furo 8-32
Instalação Rosca interna
Tamanho do puxador 30.00
Classe P8 - Puxadores Tipo Alça "U"
Estes clássicos puxadores cilíndricos em forma de "U" proporcionam uma solução simples e econômica para aplicações em portas e gavetas. A altura de 31 mm (1,22") e quatro opções de comprimento diferentes proporcionam a empunhadura necessária para atender a uma série de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.