NY-N6-2-20
Fixadores Quarto de Volta NYLATCH, 1.93 - 4.19mm ( .076 - .165 in) Espessura, Policarbonato
| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo | Ferramenta |
| Classe | NY-N6 - Fixadores Quarto de Volta NYLATCH |
A linha DZUS® NY-N6 NYlatch da Southco oferece uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre para fixar e quarto de volta para liberar, com opções de acionamento por inserto fenda ou modelo borboleta. O fixador completo é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado. Está disponível em preto ou branco como padrão.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão