NY-5P-53-4-51
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, Mini lingueta, Poliamida 6, Branco
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Branco |
| Modelo de inserto | Mini lingueta |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH |
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.