NY-5G-53-10
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 2.5mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Branco
Material | Policarbonato |
---|---|
Cor / Aparência | Branco |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH |
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão