NY-5G-51-55
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9 mm (.313 in) Diameter, 1 mm Max Panel Thickness, Poliamida 6, Terracota
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Terracota |
| Diâmetro do inserto | 7.95 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH |
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.