NY-5G-51-53

Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9 mm (.313 in) Diameter, 1 mm Max Panel Thickness, Poliamida 6, Blurple

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Cor / Aparência Blurple
Diâmetro do inserto 7.95
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.