NY-5G-51-30

Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Polisulfona, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Polisulfona
Cor / Aparência Preto
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Polisulfona, Preto