The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Preto
NY-5G-51-20
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Preto
Especificações
Material
Policarbonato
Cor / Aparência
Preto
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
45205
2024-07-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1675
2024-07-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1036
2024-07-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
503
2024-07-08
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
195
2024-06-28
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
129
2024-07-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
5
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020