NY-5G-51-10

Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Policarbonato
Cor / Aparência Branco
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, 1mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Branco