NY-4P-42-4-68

Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 6.4 mm (.250 in) Diameter, Mini lingueta, Poliamida 6, Amarelo, verde

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Cor / Aparência Amarelo, verde
Modelo de inserto Mini lingueta
Diâmetro do inserto 6.35
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.