NY-4G-44-10
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 6.4mm (.250 in) Diameter, 4.1mm Max Panel Thickness, Policarbonato, Branco
| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Cor / Aparência | Branco |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Classe | NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH |
A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão