NY-4G-43-53
Fixadores de Painéis com Anel isolante NYLATCH, 6.4 mm (.250 in) Diameter, 2.5 mm Max Panel Thickness, Poliamida 6, Blurple
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Cor / Aparência | Blurple |
Diâmetro do inserto | 6.35 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Classe | NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão