MT-04-11-24

Fechos de Impacto, Tipo 1 (para gavetas), Mão direita, para fora, 19 mm, 3 mm, Curto, Sem vedação

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 3.00
Altura - Máxima (mm) 19.00
Operação Mão direita, para fora
Modelo do Puxador Tipo 1 (para gavetas)
Classe MP - Fechos com Pino
Os Fechos com Pino oferecem durabilidade e resistência contra corrosão para compartimentos com tampo superior. O fecho é aberto ao pressionar-se o pino, que conta com um furo para uso de cadeado, garantindo maior segurança. Uma argola afixada à parte traseira do fecho, dentro do compartimento, funciona como um acionador de emergência, caso necessário. Estes fechos também podem ser instalados na posição inversa e acionados através de um elegante puxador. Qualquer que seja a variação usada, os fechos são engatos com uma simples ação de impacto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.