MR-05-603-24
Fechos para Portas de Popa Série Omni Bob, Omni Spring Bolt sem botão de privacidade
| Acabamento | Cromado |
|---|---|
| Modelo de lingueta | Curto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 25.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 25.00 |
| Operação | Mão direita, para fora, ou mão esquerda, para dentro |
| Modelo do Puxador | Omni Spring Bolt sem botão de privacidade |
| Classe | MR - Fechaduras Omni |
Atrativas, versáteis e de fácil instalação, as Fechaduras Omni proporcionam a possibilidade de se ter um componente de acesso completamente embutido para portas de diversas espessuras. O puxador embutido proporciona uma profunda área de empunhadura, garantindo uma operação firme e conveniente tanto para o acionamento do fecho, quanto para a abertura da porta.