MR-03-121-24
Fechos para Portas de Cabine e Cockpit Série Omni, Omni 2-step com botão de privacidade
Acabamento | Cromado |
---|---|
Modelo de lingueta | Curto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
Altura - Máxima (mm) | 16.00 |
Operação | Direita e esquerda, para dentro ou para fora |
Modelo do Puxador | Omni 2-step com botão de privacidade |
Classe | MR - Fechaduras Omni |
Atrativas, versáteis e de fácil instalação, as Fechaduras Omni proporcionam a possibilidade de se ter um componente de acesso completamente embutido para portas de diversas espessuras. O puxador embutido proporciona uma profunda área de empunhadura, garantindo uma operação firme e conveniente tanto para o acionamento do fecho, quanto para a abertura da porta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão