MR-01-100-24

Fechos para Portas de Cabine e Cockpit Série Omni, Omni Spring Bolt sem botão de privacidade

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Modelo de lingueta Curto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 12.70
Altura - Máxima (mm) 12.70
Operação Direita e esquerda, para dentro ou para fora
Modelo do Puxador Omni Spring Bolt sem botão de privacidade
Classe MR - Fechaduras Omni
Atrativas, versáteis e de fácil instalação, as Fechaduras Omni proporcionam a possibilidade de se ter um componente de acesso completamente embutido para portas de diversas espessuras. O puxador embutido proporciona uma profunda área de empunhadura, garantindo uma operação firme e conveniente tanto para o acionamento do fecho, quanto para a abertura da porta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.