MP-510-84-2
Point Latch Cover, Satin Chrome Plated
| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Acetinado |
| Instalação | Corpo e porca roscados |
| Espessura mínima do painel exterior | 16.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 20.00 |
| Classe | MP - Fechos de Ponto |
Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão