MP-510-84-1
Point Latch Cover, Bright Chrome Plated
| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Instalação | Corpo e porca roscados |
| Espessura mínima do painel exterior | 16.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 20.00 |
| Classe | MP - Fechos de Ponto |
Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.