MP-510-16-4

Fechos de Ponto com Engate tipo capuz, Corpo e porca roscados, Poliamida 6

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Instalação Corpo e porca roscados
Classe MP - Fechos de Ponto
Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.