MP-07-114-11-2
Cabideiro, Instalação por encaixe, Contorno oval perpendicular cromado, Gancho de níquel escovado
| Material | Plástico |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Espessura mínima do painel exterior | 5.30 |
| Espessura máxima do painel exterior | 7.00 |
| Perfil | Embutido |
| Formato do flange | Oval, perpendicular |
| Classe | MP - Cabideiro |
Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.