MP-07-112-52-1

Cabideiro, Instalação por encaixe, Contorno oval perpendicular preto, Gancho cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Restrição de acesso Sem restrição
Instalação Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior 2.90
Espessura máxima do painel exterior 5.30
Perfil Embutido
Formato do flange Oval, perpendicular
Classe MP - Cabideiro
Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.