MP-07-112-32-0
Cabideiro, Instalação por encaixe, Contorno oval perpendicular de níquel escovado , Gancho cromado
Material | Plástico |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Instalação | Instalação por encaixe |
Espessura mínima do painel exterior | 1.10 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.90 |
Perfil | Embutido |
Formato do flange | Oval, perpendicular |
Classe | MP - Cabideiro |
Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.
Escrever sua própria revisão