MP-07-112-21
Cabideiro, Oval, perpendicular, Acetinado, Manopla Cromo
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento da manopla | Cromo |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Acabamento do flange | Cromo |
| Perfil | Embutido |
| Formato do flange | Oval, perpendicular |
| Classe | MP - Cabideiro |
Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.