MP-06-110-70

Puxador Redondo Tipo Ponto com Espelho, Oval, alinhado, Zamac, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Formato do flange Oval, alinhado
Classe MP - Puxadores
Estes modernos Puxadores MP apresentam um visual elegante, com flexibilidade de combinação com placas de acabamento de diferentes formatos e puxadores revestidos em metal polido. Com fácil instalação na superfície, estes puxadores podem acomodar painéis de diversas espessuras.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.