MP-05-312-22

Fechos de Ponto Impacto , Redondo, Acetinado, Manopla Acetinado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Acabamento da manopla Acetinado
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Acabamento do flange Acetinado
Instalação Corpo e porca roscados
Perfil Embutido
Formato do flange Redondo
Classe MP - Fechos de Ponto
Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.