MP-05-112-12
Fechos de Ponto Impacto , Oval, perpendicular, Cromo, Manopla Acetinado
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento da manopla | Acetinado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Acabamento do flange | Cromo |
| Instalação | Corpo e porca roscados |
| Perfil | Embutido |
| Formato do flange | Oval, perpendicular |
| Classe | MP - Fechos de Ponto |
Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.