MP-02-103-572

Fechos para Painéis Série Novibra, Plástico, Preto, Branco, Acetinado, Sem vedação

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Instalação Aparafusado
Altura - Mínima (mm) 3.00
Altura - Máxima (mm) 22.00
Operação Mão direita, para fora
Modelo do Puxador Tipo 2 (para portas)
Acabamento do corpo Preto
Acabamento do Puxador Acetinado
Acabamento Embutido Branco
Classe MP - Fechos para Painéis Série Novibra
Escolha a conveniência de uma ação "gire para abrir, empurre para fechar" em um design elegante que garante um desempenho superior. Um recurso de amortecimento evita ruídos em gabinetes e painéis mesmo sob efeito de vibração. Estes fechos de última geração estão disponíveis com dois mecanismos de travamento diferentes e diversas opções de acabamentos, ideais para aplicações em portas e gavetas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.