MP-01-103-711
Fechos para Painéis Série Novibra, Plástico, Branco, Cromo, Cromo, Sem vedação
| Material | Plástico |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Instalação | Aparafusado |
| Altura - Mínima (mm) | 3.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 22.00 |
| Operação | Mão direita, para fora |
| Modelo do Puxador | Tipo 1 (para gavetas) |
| Acabamento do corpo | Branco |
| Acabamento do Puxador | Cromo |
| Acabamento Embutido | Cromo |
| Classe | MP - Fechos para Painéis Série Novibra |
Escolha a conveniência de uma ação "gire para abrir, empurre para fechar" em um design elegante que garante um desempenho superior. Um recurso de amortecimento evita ruídos em gabinetes e painéis mesmo sob efeito de vibração. Estes fechos de última geração estão disponíveis com dois mecanismos de travamento diferentes e diversas opções de acabamentos, ideais para aplicações em portas e gavetas.