MP-01-103-547
Fechos para Painéis Série Novibra, Plástico, Preto, Latão polido, Branco, Sem vedação
Material | Plástico |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Instalação | Aparafusado |
Altura - Mínima (mm) | 3.00 |
Altura - Máxima (mm) | 22.00 |
Operação | Mão direita, para fora |
Modelo do Puxador | Tipo 1 (para gavetas) |
Acabamento do corpo | Preto |
Acabamento do Puxador | Branco |
Acabamento Embutido | Latão polido |
Classe | MP - Fechos para Painéis Série Novibra |
Escolha a conveniência de uma ação "gire para abrir, empurre para fechar" em um design elegante que garante um desempenho superior. Um recurso de amortecimento evita ruídos em gabinetes e painéis mesmo sob efeito de vibração. Estes fechos de última geração estão disponíveis com dois mecanismos de travamento diferentes e diversas opções de acabamentos, ideais para aplicações em portas e gavetas.
Escrever sua própria revisão