MM-03-533-14-10

Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Travamento com chave, 33.5 - 38mm Grossura da Porta, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Acabamento Cromado
Restrição de acesso Travamento com chave
Espessura mínima do painel exterior 33.50
Espessura máxima do painel exterior 38.00
Classe MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.