MM-03-131-14-10
Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Travamento com chave, 23 - 28.5mm Grossura da Porta, Aço inox, Cromado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Espessura mínima do painel exterior | 23.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 28.50 |
| Classe | MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon |
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.