MM-01-132-50
Fechaduras para Portas de Correr Séries Talon, Travamento com chave, 28.5 - 33.5 mm Grossura da Porta, Preto,
| Acabamento | Preto |
|---|---|
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Espessura mínima do painel exterior | 28.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 33.50 |
| Classe | MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon |
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.