MM-01-112-50

Fechaduras para Portas de Correr Séries Talon, Travamento com chave, 27 - 34.5mm Grossura da Porta, Natural, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Acabamento Natural
Modelo de lingueta Curto
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 26.50
Altura - Máxima (mm) 34.50
Operação Mão direita, para fora
Classe MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.