MM-01-100-10
Fechaduras para Portas de Correr Séries Talon, Sem restrição, 20.5 - 23mm Grossura da Porta, Cromado
Acabamento | Cromado |
---|---|
Modelo de lingueta | Curto |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 20.50 |
Altura - Máxima (mm) | 23.00 |
Operação | Mão direita, para fora |
Classe | MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon |
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.
Escrever sua própria revisão