MG-90-102-50

Batente de Segurança, Engate, Giro à direita, Liga de alumínio

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio
Modelo de lingueta Curto
Cor / Aparência Preto
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 12.70
Altura - Máxima (mm) 12.70
Operação Giro à direita
Tipo de acessório Engate
Classe MG - Fechaduras para Portas de Acesso
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Batente de Segurança, Engate, Giro à direita, Liga de alumínio