MG-05-733-24
Star Sailor Entry Door Lock, Star Key Locking, 12mm (.50 in) Door Thickness, Stainless Steel, Polished
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
|---|---|
| Espessura máxima do painel exterior | 12.00 |
| Classe | MG - Fechaduras para Portas de Acesso |
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.